You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20413

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20413

FT-00-P-A-R4/0,35M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20413

FT-00-P-A-R4/0,35M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20054 Produktvergleich: E20413 / E20054 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 40
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 40
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm] 4
Tastkopflänge [mm] 10
Gesamtlänge [mm] 350
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück