You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20398

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20398

FT-30-P-A-M8/1,5M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20398

FT-30-P-A-M8/1,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20221 Produktvergleich: E20398 / E20221 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OIF
OIF
Tastweite Fiberoptik [mm] 63
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M8
Gesamtlänge [mm] 1500
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Werkstoffe Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück