You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20396

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20396

FE-30-P-A-R6/0,8m

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20396

FE-30-P-A-R6/0,8m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20329 Produktvergleich: E20396 / E20329 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OIF
OIF
Reichweite Fiberoptik [mm] 300
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf abgewinkelt
Gesamtlänge [mm] 800
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Werkstoffe Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück