You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20389

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20389

FE-18-A-A-M4

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20389

FE-18-A-A-M4

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OGF
OGF
Reichweite Fiberoptik [mm] 80
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,059
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M4
Tastkopflänge [mm] 15
Gesamtlänge [mm] 600
Minimaler Biegeradius [mm] 20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Zubehör
Lieferumfang
Sechskantmuttern: 4 x M4
Zahnscheiben: 4
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück