You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20386

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20386

FT-18-A-A-R5

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20386

FT-18-A-A-R5

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OGF
OGF
Tastweite Fiberoptik [mm] 12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,061
Ausführung Tastkopf abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm] 5
Tastkopflänge [mm] 10
Gesamtlänge [mm] 600
Minimaler Biegeradius [mm] 20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschelle:, E10221
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück