You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20385

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20385

FT-18-A-A-M6

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20385

FT-18-A-A-M6

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OGF
OGF
Tastweite Fiberoptik [mm] 15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,055
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M6
Tastkopflänge [mm] 25
Gesamtlänge [mm] 600
Minimaler Biegeradius [mm] 20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Zubehör
Lieferumfang
Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl
Zahnscheiben: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück