You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20373

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20373

FT-00-P-V-E1/0,4M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20373

FT-00-P-V-E1/0,4M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20077 Produktvergleich: E20373 / E20077 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 8
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 8
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 1
Tastkopflänge [mm] 5
Gesamtlänge [mm] 400
Minimaler Biegeradius [mm] 10
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschelle:, E20107
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück