You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20371

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20371

FE-00-A-V-E1/2m

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20371

FE-00-A-V-E1/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 40
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 40
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 1
Tastkopflänge [mm] 5
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück