Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OKF; OUF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 85 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 85 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
---|---|
Tastkopfdurchmesser [mm] | 3 |
Tastkopflänge [mm] | 10 |
Gesamtlänge [mm] | 2500 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 20 |
Werkstoffe | Adapter: ABS |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Aluminium |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|