You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20361

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20361

FE-00-A-A-M4/1,5M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20361

FE-00-A-A-M4/1,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 108
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 108
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M4
Tastkopflänge [mm] 15
Gesamtlänge [mm] 1500
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück