You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20347

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20347

FE-30-A-A-E3/3M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20347

FE-30-A-A-E3/3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OIF
OIF
Reichweite Fiberoptik [mm] 64
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 3
Gesamtlänge [mm] 3000
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Werkstoffe Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück