You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20328

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20328

FE-30-P-A-M6/4M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20328

FE-30-P-A-M6/4M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OIF
OIF
Reichweite Fiberoptik [mm] 154
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M6
Tastkopflänge [mm] 35
Gesamtlänge [mm] 4000
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Werkstoffe Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück