Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OIF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 36 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
---|---|
Gesamtlänge [mm] | 4000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30 |
Werkstoffe | Adapter: PA |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Aluminium |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|