You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20316

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20316

FT-30-P-A-E6/2m

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20316

FT-30-P-A-E6/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OIF
OIF
Tastweite Fiberoptik [mm] 32
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 6
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Werkstoffe Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück