Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OIF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 45 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
---|---|
Tastkopfgewinde | M8 |
Gesamtlänge [mm] | 3000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30 |
Werkstoffe | Adapter: PA |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|