Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OKF; OUF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
---|---|
Tastkopfdurchmesser [mm] | 1 |
Tastkopflänge [mm] | 5 |
Gesamtlänge [mm] | 250 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 10 |
Werkstoffe | Adapter: PPE |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|