You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20260

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20260

FE-00-A-A-R3/S

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20260

FE-00-A-A-R3/S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 120
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 120
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf abgewinkelt
Gesamtlänge [mm] 600
Minimaler Biegeradius [mm] 10
Werkstoffe Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück