You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20256

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20256

FE-00-P-A-R3

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20256

FE-00-P-A-R3

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20062 Produktvergleich: E20256 / E20062 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 120
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 120
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf abgewinkelt
Gesamtlänge [mm] 600
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück