You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20254

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20254

FT-00-M-V-M6/0,3M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20254

FT-00-M-V-M6/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20489 Produktvergleich: E20254 / E20489 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 20
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M6
Gesamtlänge [mm] 300
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Lichtleitfaser-Werkstoff Acryl
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Metallsilikon
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück