You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20244

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20244

FT-00-A-A-M6/2,3M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20244

FT-00-A-A-M6/2,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 30
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 30
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M6
Tastkopflänge [mm] 35
Gesamtlänge [mm] 2300
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück