Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OKF; OUF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 35 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 35 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
---|---|
Tastkopfgewinde | M6 |
Tastkopflänge [mm] | 35 |
Gesamtlänge [mm] | 1800 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 20 |
Werkstoffe | Adapter: ABS |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Aluminium |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|