You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20180

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20180

FT-00-A-A-M4

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20180

FT-00-A-A-M4

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20055 Produktvergleich: E20180 / E20055 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 35
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 35
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Gesamtlänge [mm] 600
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück