You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20144

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20144

FT-00-P-A-E3/2M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20144

FT-00-P-A-E3/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20350 Produktvergleich: E20144 / E20350 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 32
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 32
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 3
Tastkopflänge [mm] 25
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück