You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20091

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20091

FE-00-P-A-E2,5/1M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20091

FE-00-P-A-E2,5/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 120
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 120
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 2,5
Tastkopflänge [mm] 10
Gesamtlänge [mm] 1000
Minimaler Biegeradius [mm] 10
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück