You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E18182

Verbindungskabel

E18182

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Verbindungskabel

E18182

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...105
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 63,503
Werkstoffe TPE
Werkstoff Griffkörper TPE
Werkstoff Überwurfmutter 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2,5 m, PVC, grau; 3 x 0,34 mm² / AWG 22
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet