You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E18149

Anschlusskabel mit Buchse

E18149

ADOAH040MSS0002X04

Anschlusskabel mit Buchse

E18149

ADOAH040MSS0002X04

  • Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -45...105
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 158,757
Abmessungen [mm] 31 x 14,5 x 31
Werkstoffe TPE
Werkstoff Griffkörper TPE
Werkstoff Überwurfmutter Zink, epoxidbeschichtet
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, TPE-S, schwarz; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: Zink, epoxidbeschichtet; Kontakte: vergoldet