You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E18106

Anschlusskabel mit Buchse

E18106

ADOGH040VAS0012E04

Anschlusskabel mit Buchse

E18106

ADOGH040VAS0012E04

  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ur
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...105
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 299,371
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47
Werkstoffe PVC
Werkstoff Griffkörper PVC
Werkstoff Überwurfmutter 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 12 m, PVC, grau, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet