You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Ventilsensoren
  4. Schaltnocken für Schwenkantriebe
  5. E17325

Schaltnocken für Schwenkantriebe

E17325

PUCK/IND/BL/65/8

Schaltnocken für Schwenkantriebe

E17325

PUCK/IND/BL/65/8

  • Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
  • Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
  • Einfache Montage direkt auf der Welle des Antriebes
  • Berührungsloses und selbstreinigendes System
  • Position der Bedämpfungsschrauben wählbar
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E12517 Produktvergleich: E17325 / E12517 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanische Daten
Gewicht [g] 61
Schaltnocken Durchmesser [mm] 65
Lochpaarabstand [mm] 80
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] 30
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen 8
Werkstoffe Schaltnocken: PA 6 blau; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück