You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E12228

Anschlusskabel mit Buchse

E12228

ADOAH040VAS0010G04

Anschlusskabel mit Buchse

E12228

ADOAH040VAS0010G04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...100
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 506,4
Abmessungen [mm] 26,5 x 15 x 38,5
Werkstoffe PVC
Werkstoff Griffkörper PVC
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt