Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Überspannungsschutz | Freilaufdiode |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Gewicht [g] | 44 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
Anschluss | Kabel: 6 m, PUR / PVC, halogenfrei; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt |