You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E12010

Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren

E12010

ADAPTER VALVIS_07

Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren

E12010

ADAPTER VALVIS_07

  • Zur Adaption von Ventilsensoren an herstellerspezifische Hubventile
  • Erforderliches Montagezubehör im Lieferumfang enthalten
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Ausführung für Georg Fischer Membranventil Diastar mit Anbausatz M16
Mechanische Daten
Gewicht [g] 150
Abmessungen [mm] Ø 64
Werkstoffe Adapter: POM; Target: Edelstahl
Zubehör
Lieferumfang
Innensechskantschraube: 1 x M5
Bemerkungen
Bemerkungen
Zur Montage wird eine Hubbegrenzung von Georg Fischer benötigt.
Verpackungseinheit 1 Stück