E11880
Verriegelungsschutz für Steckverbindungen
E11880
LOCK RING M8 (10X)
Verriegelungsschutz für Steckverbindungen
E11880
LOCK RING M8 (10X)
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Technische Details
Downloads
Weitere Informationen
Maßzeichnung
Einsatzbereich
Ausführung
für Steckverbindungen M8 mit fest angespritzter Leitung, maximale Breite der M8-Mutter 7,6 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C]
-20...60
Mechanische Daten
Werkstoffe
PA
Bemerkungen
Verpackungseinheit
10 Stück
E11880 –
LOCK RING M8 (10X)