You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Konfektionierbar
  4. Konfektionierbare Buchsen
  5. E11861

Konfektionierbare Buchse

E11861

SDOGH040VASFKPG

Konfektionierbare Buchse

E11861

SDOGH040VASFKPG

  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: EVF565 Produktvergleich: E11861 / EVF565 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 26
Abmessungen [mm] 20 x 20 x 54
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Werkstoff Überwurfmutter Edelstahl
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Edelstahl; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm