You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11763

Y-Verbindungskabel

E11763

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Y-Verbindungskabel

E11763

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,173
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung Kunststoff
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz transparent; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: Kunststoff; Kontakte: vergoldet
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet