You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11734

Zentralverteiler

E11734

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Zentralverteiler

E11734

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: EBC011 Produktvergleich: E11734 / EBC011 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 4
Strombelastbarkeit gesamt [A] 10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -15...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 28 x 60 x 152
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 8
Ausführung Steckverbinder M12
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm