Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 4 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 12 |
Umgebungstemperatur [°C] | -15...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Werkstoffe | TPU |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | 6 |
Ausführung Steckverbinder | M12 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |
---|