You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11655

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E11655

AVSAC031PLS0005H03

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E11655

AVSAC031PLS0005H03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC
Überspannungsschutz ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 21,5 x 18 x 32
Werkstoffe PP; FKM
Werkstoff Griffkörper PP / FPM
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM; Arretierung: Messing, vernickelt