You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11535

Konfektionierbare Buchse

E11535

SDOAH030MSSFKPG

Konfektionierbare Buchse

E11535

SDOAH030MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 25
Abmessungen [mm] 35 x 20 x 30
Werkstoffe PBT
Werkstoff Griffkörper PBT
Werkstoff Überwurfmutter PA
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA