Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Werkstoffe | PUR |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |