Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Werkstoffe | PUR |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm |