You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11373

Verbindungskabel

E11373

VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

Verbindungskabel

E11373

VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • cruus
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 3
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet