You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11334

Verbindungskabel

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Verbindungskabel

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: EVC270 Produktvergleich: E11334 / EVC270 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • cruus
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm