You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11217

Zentralverteiler

E11217

ZDO8F04HMSS0005H10

Zentralverteiler

E11217

ZDO8F04HMSS0005H10

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 2
Strombelastbarkeit gesamt [A] 6
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 795,8
Abmessungen [mm] 21 x 26 x 145
Werkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 8
Ausführung Steckverbinder M8
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 16 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet