1. Startseite
  2. Produkte
  3. E11166

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

E11166

Klemmhalter mit Festanschlag

Fixing/M18/basic/MS/end stop

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

Download
Technische Details
Einsatzbereich
Ausführung mit Rändelmutter, mit Festanschlag
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,08
Abmessungen [mm] M22 x 1
Gewindebezeichnung M22 x 1
Innendurchmesser [mm] 18
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet
Montagehinweis Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E11166-00 — 16.07.2004 —