You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11143

Anschlusskabel mit Stecker

E11143

ASTGH050MSS0010H05

Anschlusskabel mit Stecker

E11143

ASTGH050MSS0010H05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft halogenfrei
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm