Betriebsspannung [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Werkstoffe | PBT; PA |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PBT / PA |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT / PA; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|