Betriebsspannung [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67; (in geschraubtem Zustand) |
Abmessungen [mm] | 10 x 10 x 31 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303) |
---|