You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11023

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E11023

AVDAA031--S0005A03

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E11023

AVDAA031--S0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC
Überspannungsschutz ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Schraube
Beschriftungsfeld
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR