You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11022

Zentralverteiler

E11022

ZDO8H05HMSS0010H19

Zentralverteiler

E11022

ZDO8H05HMSS0010H19

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 4
Strombelastbarkeit gesamt [A] 12
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -15...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 8
Ausführung Steckverbinder M12
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 16 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm