You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10987

Verbindungskabel

E10987

VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS

Verbindungskabel

E10987

VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft halogenfrei
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Schutzklasse III
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt